本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TAS2505 是一款支持数字和模拟输入的单声道 D 类扬声器放大器。该器件旨在用于汽车仪表组、紧急呼叫 (eCall) 和远程信息处理应用。直接 I2S 输入免除了音频信号路径。除了集成之外,该器件还具有可编程音频处理功能。板载 DSP 支持低音增强、高音和 EQ(多达 6 个双二阶滤波器)。片上 PLL 提供 DSP 所需的高速时钟。音量由寄存器控制。