TPS6126x 器件为采用单节或两节碱性、镍镉或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案。它采用独有的先进软启动技术,非常适用于采用高输出阻抗电池(比如纽扣电池)供电的产品。当使用单节碱性电池供电时,该器件提供高达 100 mA 的输出电流并可使电池进行放电,使其电压降至 0.8V 或更低水平。
此升压转换器基于一个准固定频率的脉宽调制 (PWM) 控制器,利用同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,确保在宽负载电流范围内保持高效率。开关的最大平均电流限制可通过编程设定,最高可达 700mA。输出电压可通过一个外部电阻分压器进行编程设定,或者也可以采用芯片上的内部固定值。此外,平均输出电流也可进行编程设定。随后,转换器会对编程设定的输出电压或编程设定的输出电流进行稳定化处理,从而满足降低输出功耗的需求。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 6 引脚 WSON (DRV) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61260 | WSON (6) | 2.00mm x 2.00mm |
TPS61261 |