DATA SHEET
具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 BQ24725A SMBus 1 节至 4 节锂离子降压电池充电控制器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器,开关频率可编程为 615kHz、750kHz 和 885kHz
- N 沟道 MOSFET 可自动选择适配器供电或内部电荷泵驱动式电池供电的系统电源
- 增强的安全 特性 ,可提供过压保护,过流保护,电池、电感器和 MOSFET 短路保护
- 可编程的输入电流、充电电压、充电电流限制
- 高达 19.2V 的充电电压,精度为 ±0.5%
- 高达 8.128A 的充电电流,精度为 ±3%
- 高达 8.064A 的输入电流,精度为 ±3%
- 20x 适配器电流或充电电流放大器输出精度为 ±2%
- 可编程的电池损耗阈值,支持电池 LEARN(学习)功能
- 可编程的适配器检测和指示器
- 集成软启动
- 集成环路补偿
- 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流
- 交流适配器工作范围为 4.5V 至 24V
- 断开状态电池放电电流为 5µA
- 适配器待机静态电流为 0.65mA(最大 0.8mA)
- 20 引脚 3.5mm x 3.5mm2 VQFN 封装