ADS412x 和 ADS414x 器件是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 中采样速度较低的型号。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。它们非常适合于多载波、高带宽通信 应用。
ADS412x 和 ADS414x 器件具有精细增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能,特别是高输入频率条件下。这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。在较低的采样速率条件下,ADC 自动以低功耗运行,且没有性能损失。
ADS412x 和 ADS414x 器件采用紧凑型 VQFN-48 封装,额定温度涵盖了工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS4122 | VQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |
ADS4125 | ||
ADS4142 | ||
ADS4145 |
Changes from B Revision (January 2016) to C Revision
Changes from A Revision (March 2011) to B Revision