ZHCAFT8
October 2025
CC2340R5
1
摘要
商标
1
简介
1.1
CC2340R5
1.2
步进电机
2
步进电机硬件
2.1
硬件设置
2.2
DRV8411EVM 设置
2.3
连接图
3
运行示例
3.1
依赖项
3.2
加载固件
3.3
本地控制步进电机
3.4
使用专有射频进行远程控制
4
固件设计
4.1
代码流程描述
4.2
ADCBuf
4.3
电源
4.4
应用程序事件
4.5
步进表
4.6
故障检测引脚
5
测试和结果
6
总结
7
参考资料
Application Note
使用具有专有射频功能的 SimpleLink CC2340R5 MCU 实现步进电机控制
下载最新的英语版本