ZHCAFH5
July 2025
TMS570LC4357-SEP
1
摘要
商标
1
简介
2
其他工业领域的太空发展优势和概述
2.1
汽车领域产品安全动机
2.2
航天领域产品安全动机
3
RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
3.1
随机失效
3.2
系统性失效
4
片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
5
不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
5.1
确认和验证 – 避免系统故障
5.2
自监控功能
6
航天领域功能安全 SoC 示例
6.1
硬度保证
6.2
确认和验证 – 避免系统故障
6.3
自监控功能
6.4
近即时故障检测和恢复
7
航天领域的未来发展需要新的战略思维
8
摘要
9
参考资料
Technical White Paper
在航天应用中实现功能安全的好处
下载最新的英语版本