ZHCAF63
June 2024
MSPM0G3507
1
摘要
商标
1
引言
1.1
连接 CAN 和 I2C 的桥接器
2
实施
2.1
原理
2.2
结构
3
软件说明
3.1
软件功能
3.2
可配置参数
3.3
自定义元件的结构
3.4
FIFO 的结构
3.5
I2C 接收和传输(透明传输)
3.6
I2C 接收和传输(协议传输)
3.7
CAN 接收和传输
3.8
应用集成
4
硬件
5
应用程序方面
5.1
结构灵活
5.2
I2C 的可选配置
5.3
可选的 CAN 配置
5.4
CAN 总线多节点通信示例
6
总结
7
参考资料
Application Note
使用 MSPM0 MCU 在 CAN 和 I2C 之间进行桥接设计
下载最新的英语版本