在便携式电子产品快速发展的领域中,对更丰富的功能和更高性能的需求正促使设计人员寻求更智能的方式来管理功耗。在不影响性能的情况下管理功效是一项日益严峻的挑战,在音频质量至关重要的设备中更是如此。德州仪器 (TI) 通过增强型 D 类音频放大器架构开发出了一种卓越的设计来应对这一挑战。这种尖端设计在不牺牲音频质量的情况下优化了功效,为无线扬声器、耳塞、智能家居设备和移动器件等电池供电型器件提供了显着优势。
本文深入探讨了一些实际用例,演示了该技术如何延长电池寿命并提高器件性能。通过采用 TI 的优化架构,设计人员可以突破音频质量和效率的界限,创造出满足当今消费者需求的下一代产品。
Other TMs
一直以来,音频放大器使用低压导轨 (VDD) 进行 I/O 和内部偏置,同时使用高压电源 (PVDD) 进行功率级切换和放大。当输出信号处于低电压水平且功率需求较低时,由于单一高压电源产生的不必要余量,效率通常会降至 20% 以下。
为了解决这种效率低下的问题,TI 开发了出色的 Y 桥架构。这种设计使放大器能够根据所需的功率级别在两个电源之间无缝切换,从而将空闲功耗降低 90%,并在低功率级别下将效率提高 15-20%,而不会影响音频性能。通过结合 TI 业界领先的算法,该架构可帮助原始设备制造商 (OEM) 充分提高效率并延长 OEM 最终产品的电池寿命。
如 图 1-1 所示,当使用 Y 桥时,与未使用 Y 桥的传统放大器相比,低功耗(低于 100mW)下的效率显著提升。