ZHCAF19
February 2025
AMC0106M05
,
AMC0106M25
1
摘要
商标
1
简介
2
设计挑战
3
设计方法
3.1
AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
3.2
电路设计和布局
3.3
Sinc3 滤波器设计
4
测试和验证
4.1
测试设置
4.2
数字接口
4.3
直流精度、噪声和有效位数
4.4
PWM 抑制
4.4.1
一个 PWM 周期内的直流相电流测量
4.4.2
100kHz PWM 下的交流相电流测量
4.5
自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
4.5.1
低压纹波 LMG2100R044 自举电源
4.5.2
高压纹波分立式自举电源
5
总结
6
参考资料
Application Note
适用于 48V 机器人和伺服驱动器的
高分辨率、小尺寸相电流检测
下载最新的英语版本