• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6284x

    • ZHCAEX2 January   2025 TPS62840 , TPS62843

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6284x
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 额外的输入电容器
    2. 2.2 数字输入引脚配置
    3. 2.3 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 电感器选型
    2. 3.2 电容器选型
  7. 4典型性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6284x

下载最新的英语版本

摘要

TPS6284x 系列是高效降压转换器,具有典型值为 60nA 的超低工作静态电流。此器件具有特殊电路,可在 100% 模式下实现仅 120nA 的 IQ,因此可在放电末期进一步延长电池寿命。此器件的输入电压为 1.8V 至 6.5V,支持多种电源,例如 2 节至 4 节碱性电池或 1 节至 2 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂离子/锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。这些器件专为许多电池供电应用而设计,例如智能仪表、医疗传感器贴片、工业物联网(智能传感器)及其他测试和测量设备。就此类应用中的模拟信号链而言,通常需要电源电压是对称的或电压偏置为负。TPS6284x 可配置为反相降压/升压拓扑,其中输出电压相对于地反相或为负。本应用报告详细介绍了 TPS6284x 系列的反相降压/升压拓扑。

注: 在反相降压/升压拓扑中使用这些器件时,需要采取预防措施。请查看 节 2 部分,了解并可靠地消除已知风险。

商标

Other TMs

1 反相降压/升压拓扑

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale