为了满足实时应用中对更高功率密度和复杂控制技术的新兴设计需求,工程师需要具有更大闪存、更强计算能力和更高集成度的高性能 MCU。这些要求可以通过 CPU 架构的创新来满足,例如 TI C2000™ MCU 中的 C29 CPU,它采用 64 位架构,并集成了高级网络安全元件,如功能安全和信息安全单元 (SSU)。SSU 支持在同一 CPU 内运行的线程之间实现上下文隔离,提供运行时信息安全和无干扰 (FFI),这一功能通常只出现在微处理器中。C29 核心基于 TI 出色的 C28 核心,针对通用和数字信号处理应用提供更高的性能。
本白皮书讨论了 C29 核心架构和 SSU 的优势,并描述了包含 C29 核心的 MCU 与其他 CPU 架构的 MCU 在多个性能基准测试中的对比结果。本白皮书还介绍了 C29 并行架构的优势,以及使用 C29 编译器实现的性能提升。
C2000is a TM ofTI corporate name.
Other TMs