• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • BMS 断路器以及使用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 低 IQ 智能高侧驱动器系统架构进行设计

    • ZHCAEQ1 November   2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • BMS 断路器以及使用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 低 IQ 智能高侧驱动器系统架构进行设计
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BMS 系统概述
  6. 3应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
    1. 3.1 独立充电和放电 FET 控制
    2. 3.2 具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
    3. 3.3 用于提供短路保护的电流检测
    4. 3.4 反极性保护
    5. 3.5 诊断
      1. 3.5.1 FET 诊断
      2. 3.5.2 短路保护比较器诊断
      3. 3.5.3 故障指示
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

BMS 断路器以及使用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 低 IQ 智能高侧驱动器系统架构进行设计

下载最新的英语版本

摘要

随着当今汽车系统中锂离子电池使用量的激增,电池管理系统 (BMS) 的设计变得越来越重要。电池管理系统可监测电池状况和可能的故障状况,防止电池出现性能下降、容量衰减甚至可能对用户或周围环境造成潜在危害的情况。BMS 负责提供准确的充电状态 (SOC) 和运行状况 (SOH) 估算,从而确保在电池的使用寿命内提供信息丰富且安全的用户体验。设计合适的 BMS 不仅从安全的角度而言至关重要,而且对于客户满意度也至关重要。此外,承包商也开始明确采用固态隔离开关,这为实现大电流隔离开关带来了新的系统设计挑战。在设计这些系统时,可在系统故障情况下提供强大的保护并满足低 IQ 要求,这又增加了一层复杂性。

本应用手册重点介绍了全新的 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 低 IQ 双路高侧驱动器如何简化 BMS 系统的高电流断开开关设计,并提供各种功能,例如在各种系统故障情况下的保护、容性负载驱动和外部 FET 的诊断以及用于安全应用的栅极驱动器。

商标

Other TMs

1 引言

TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 系列是具有保护和诊断功能的低 IQ、智能高侧驱动器,适用于 BMS 断路器应用。TPS1210-Q1 具有 3.5V 至 40V 的工作电压范围,专为 12V 系统设计而设计,而 TPS4810-Q1 具有 3.5V 至 80V 的工作电压范围,绝对最大额定电压为 100V,因此 TPS1210-Q1 非常适合 48V 系统设计。这些器件包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 (2A) 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背靠背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 FET 实现电源开关。该器件使用 ISCP 和 TMR 引脚提供可配置的短路保护功能,可以分别调整阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。集成短路比较器可以通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断。在短路、电荷泵欠压和输入欠压条件下,该器件会在开漏输出中指示故障 (FLT)。运行期间的低静态电流 35µA 可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5μA(典型值)。

 功能方框图图 1-1 功能方框图

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale