Menu
Product
Email
PDF
Order now
使用 TPS65219 PMIC 为 Xilinx® Zynq® UltraScale+® MPSoC 供电
ZHCAEO1
October 2024
TPS65219
,
TPS6521905
CONTENTS
SEARCH
使用 TPS65219 PMIC 为 Xilinx® Zynq® UltraScale+® MPSoC 供电
1
摘要
商标
1
引言
2
TPS65219 概述
3
供电网络
3.1
常开:专为优化成本而设计(-1 和 -2 器件)
3.2
常开:专为功率和/或效率而设计(-1L 和 -2L 器件)
3.3
常开:专为 PL 性能而设计(-3 器件)
3.4
完整电源管理灵活性(所有速度等级)
4
将 NVM 配置文件加载到 PMIC
5
结语
6
参考资料
重要声明
search
No matches found.
Full reading width
Full reading width
Comfortable reading width
Expanded reading width
Card for each section
Card with all content
Application Note
使用 TPS65219 PMIC 为 Xilinx® Zynq® UltraScale+® MPSoC 供电
下载最新的英语版本