ZHCAEK7 October 2024 TPLD1201 , TPLD1201-Q1
下载最新的英语版本
系统通常需要范围为数百微秒至几秒的计时器,并且通常在设计时采用多个时序分量和分立式逻辑来实现这一点。TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 可配置为在单个器件内生成多个计时器和其他胶合逻辑,从而显著减小整体设计尺寸,缩减 BOM 并缩短产品上市时间。本应用手册将讨论如何使用 TPLD 内的振荡器和计数器/延迟发生器宏单元生成各种计时器以及可实现的结果。