本应用手册对德州仪器 (TI) 最适用于 24V、36V 和 48V 系统的开关降压控制器和降压转换器进行了概括性比较。这些高电压轨通常需要更宽的输入电压器件,以提供安全电压裕度并处理高达 65V 或 80V 的电压瞬变。本报告讨论了更高电流应用中降压控制器和降压转换器设计的考虑因素和权衡,强调了每款器件的价值主张,并对电气性能、PCB 设计尺寸和设计注意事项进行了并排比较。德州仪器 (TI) 的新款 80V 8A 降压转换器 LM70880-Q1 可用作与类似高压控制器 LM5148-Q1、LM5149-Q1 和 LM5146-Q1 的比较示例。