TAS2x20 系列音频放大器是一类数字输入 D 类音频放大器,针对实际音乐和语音应用中的效率和电池寿命进行了优化。该系列放大器能够使用集成式 H 类升压转换器(对于 TAS2120)和外部升压(对于 TAS2320)提供高输出功率。
本应用手册介绍了使用该系列器件的建议设计和 PCB 布局实践,用于提高该器件在系统中的质量和可靠性,并在集成到系统中后实现更高的效率和性能。
Other TMs
TAS2x20 是数字输入 D 类放大器系列。TAS2120 从单节或多节电池电源获取电压,并将电源电压升压至高电压。TAS2320 直接从较高的电压源(例如多节电池或交流/直流适配器)获取电源电压。利用这些功能,用户能够播放音频并向扬声器负载提供高功率。
在音频设计中使用该器件时,PCB 设计是一个关键因素。为了验证该器件是否可靠并满足所需的性能和功能标准,同时更大限度地降低损耗以保持系统效率,在设计应用时需要考虑一些设计和布局实践。
本应用手册提供了一组需要遵循的建议指南,确保用户能够以设计的性能和效率运行器件。TAS2120EVM 用作强调这些指南的参考。