单端输入 (VREF = +5V) |
ADC 输入 | 数字输出 ADS8860 |
---|---|---|
VinMax = +5V | AINP = +5V,AINN = 0V | FFFFH |
VinMin = 0V | AINP = 0V,AINN = 0V | 0000H |
OPA828 上的 Vcc | OPA828 上的 Vee | 钳位电压和基准 | ADS8860 AVDD 和 DVDD |
---|---|---|---|
+12V | -12V | +5V | +3V |
该电路设计指导手册介绍了如何将高压放大器(例如 ±12V)连接到低压 ADC(例如 0V 至 5V)并钳制放大器的输出电压,从而保护 ADC 免受电过应力损坏。此外,本文档还介绍了保护钳位对系统性能的影响。此电路在测试和测量 以及工厂自动化与控制 中很有用。
此示例电路将 OPA828 连接至 ADS8860。OPA828 器件具有 ±12V 电源,而 ADS8860 器件具有 0V 至 5V 的输入范围。通常,放大器电源与 ADC 输入范围匹配,以防止输入过应力,但在某些情况下,将电压较高的放大器连接到低压 ADC 可能会有用。在故障情况下,当放大器的输出高于 5V 或低于地电平时,二极管 D1 和 D2 导通,并将 ADC 输入电压限制在安全水平。电阻器 Rp 限制故障条件下的输出电流。放大器反馈内部连接 Rp 电阻器,以便在正常情况下通过放大器反馈降低阻抗。将 Rp 用于反馈中可提升交流系统性能(SNR 和 THD)。这种保护方法适用于其他具有开关电容器输入的精密 SAR ADC。
规格 | 目标值 | 计算值 | 仿真值 | 测得值 |
---|---|---|---|---|
瞬态稳定误差 | < 1/2LSB (< 38.15µV) | 0.3LSB (23.1µV) | ||
THD | < -108dB | -113.7dB | ||
SNR | > 92dB | 93.3dB | ||
带宽 | > 1MHz | 4.82MHz | 5.08MHz | |
噪声 | < 1/2LSB (< 38.15µV) | 11.3µVRMS | 10.04µVRMS |
OPA828 输出 | ADS8860 绝对最大额定值 | |||
---|---|---|---|---|
OPA828 最大输出电压: | –12V ≤ Vo< 0V | AINP 或 AINN | -0.3V | VADC_in_min |
(EOS 电压范围 - Vo) | +5V < Vo ≤ +12V | 至 GND | +5.3V | VADC_in_max |
OPA828 最大输出电流: | -50mA | 输入电流 | -10mA | IADC_in_min |
(短路电流 - Isc) | +50mA | +10mA | IADC_in_max |
下图展示了 –40V 至 +40V 单端输入的线性输出响应。有关该主题的详细理论信息,请参阅使用仪表放大器确定 SAR ADC 的线性范围。请注意,该设计故意使用肖特基二极管将输出范围限制为 –0.42V 至 5.38V,以保护 ADS8860 器件。请注意,之所以使用肖特基二极管是因为低正向压降(通常小于 0.3V)会使得输出限值非常接近 ADC 电源电压。ADS8860 的绝对最大额定值为 –0.3V < Vin < REF +0.3V。
此电路的带宽受 RC 电荷桶电路(Rfilt 和 Cfilt)的限制。手工计算值和仿真结果相吻合(手工计算 fc = 4.82MHz,仿真结果 fc = 5.08MHz)。有关该主题的更多详细信息,请观看运算放大器带宽 视频系列。
以下仿真显示了使用 OPA828 器件稳定至 +5V 直流输入信号的情况。该类型的仿真表明已正确选择采样保持反冲电路,从而以 1MSPS 采样速率驱动 ADS8860 并满足所需的 ½LSB (38.15µV)。请参阅 SAR ADC 前端元件选型简介,了解有关此主题的详细理论。
在此电路示例中,噪声主要为宽带放大器噪声,因此电阻器的影响不大。因而,此计算中忽略了电阻器的噪声:
请注意,计算结果与仿真结果匹配良好(仿真结果 = 10.05µVRMS,如下图所示)。对于数据转换器噪声,请参阅计算 ADC 系统的总噪声。
以下仿真显示了前面所示性能改进型解决方案的稳定性检查。该设计具有 69 度的相位裕度,表明该电路非常稳定。通常,相位裕度大于 45 度的电路被认为是稳定的。有关稳定性分析检查的更多信息,请观看运算放大器:稳定性 视频系列。
以下频谱分析是使用 PLABS-SAR-EVM-PDKTI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) 进行测量的。包括所有保护电路在内的交流性能优于 ADS8860 16 位、1MSPS、串行接口、微功耗、微型、单端输入、SAR 模数转换器数据表中的典型规格(测得的 SNR = 93.3dB、THD = –113.7dB、ADS8860 典型值:SNR = 92dB,THD = –108dB)。
器件 | 主要特性 | 链接 | 其他可能的器件 |
---|---|---|---|
ADS8860 | 16 位分辨率,1MSPS 采样速率,单端输入,VREF 输入范围为 2.5V 至 5.0V,SPI,SAR ADC | 具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC | 精密 ADC |
ADS9224R | 具有内部基准和增强型 SPI 的 16 位、3MSPS、双通道、同步采样 SAR ADC,SAR ADC | 具有内部基准和增强型 SPI 的 16 位、3MSPS、双通道、同步采样 SAR ADC | |
ADS8168 | 具有 VREF、VREF 缓冲器和多路复用器、增强型 SPI 的 16 位、1MSPS、8 通道 SAR ADC,SAR ADC | 具有 VREF、VREF 缓冲器和直接传感器接口的 16 位、1MSPS、8 通道 SAR ADC | |
OPA828 | 36V 高精度、低噪声、低偏置电流、JFET 输入运算放大器 | 高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器 | 运算放大器 |
德州仪器 (TI),SBAA372 源文件,工具支持
Other TMs