ZHCAE86
July 2024
TUSB564-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
支持 DisplayPort 交替模式的 USB Type-C
2.1
USB Type-C 基础知识
2.2
添加 USB3
2.3
添加 DisplayPort 交替模式
3
USB 4 米系统
4
USB 9 米系统
5
DisplayPort 4.6 米系统
5.1
5.4Gbps
5.2
8.1Gbps
6
DisplayPort 9.2 米系统
7
总结
8
参考资料
Application Note
TUSB564-Q1 用于通过 USB-C 传输 USB 和 DisplayPort 数据的电缆长度分析
下载最新的英语版本