本部分介绍了 TLV62085 引脚的故障模式分析 (FMA)。本文档所涉及的失效模式包括各个引脚的典型失效场景:
根据表 1 中的失效影响分类,表 2 至表 5 还说明了这些引脚状况如何影响器件。
类别 | 失效影响 |
---|---|
A | 器件可能会损坏,并使功能受损。 |
B | 器件未损坏,但功能丧失。 |
C | 器件未损坏,但性能下降。 |
D | 器件未损坏,功能和性能也未受到影响。 |
图 2 展示了 TLV62085 引脚图。有关器件引脚的详细说明,请参阅 TLV62085 采用 2mm × 2mm VSON 封装的高效 3A 降压转换器数据表。
以下是本节中引脚 FMA 的使用假设和器件配置假设:
引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|
EN | 1 | 器件未启用 | B |
PG | 2 | 丧失 PG 功能。 | B |
FB | 3 | 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 | B |
VOS | 4 | 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 | B |
GND | 5 | 预期功能 | D |
SW | 6 | 器件不起作用 | A |
VIN | 7 | 器件不上电 | A |
引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|
EN | 1 | 内部下拉电阻将此引脚保持为低电平;器件被禁用 | B |
PG | 2 | 丧失 PG 功能。 | B |
FB | 3 | 引脚 FB 行为不确定;开环运行;输出电压未调节。 | B |
VOS | 4 | 降低瞬态性能。无输出放电。可能会降低电流限制。 | B |
GND | 5 | 器件功能不正确 | B |
SW | 6 | 器件不起作用;开环运行;无输出电压 | B |
VIN | 7 | 器件不上电 | B |
引脚名称 | 引脚编号 | 短路至 | 引脚编号 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|---|---|
EN | 1 | PG | 2 | 器件运行状态不确定;器件可能上电,也可能不上电 | B |
PG | 2 | FB | 3 | 反馈路径受到干扰导致器件功能不正确 | B |
PG | 2 | SW | 6 | 内部开漏下拉可能导致器件损坏;PG 指示丢失 | A |
FB | 3 | VOS | 4 | 器件仅调节至 0.8V 输出电压 | B |
FB | 3 | SW | 6 | 反馈路径受到干扰导致器件功能不正确 | B |
GND | 5 | FB | 3 | 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 | B |
GND | 5 | VOS | 4 | 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 | B |
GND | 5 | SW | 6 | 器件不起作用 | A |
VIN | 7 | EN | 1 | 器件在 VIN ≥ V_UVLO 且 VIN ≥ VIN_min 时启用 | B |
VIN | 7 | SW | 6 | 器件不起作用 | A |
引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|
EN | 1 | 器件在 VIN ≥ V_UVLO 且 VIN ≥ VIN_min 时启用 | B |
PG | 2 | 内部开漏下拉可能导致器件损坏 | A |
FB | 3 | 输出电压未调节;输出电压被调节至 0V | B |
VOS | 4 | 输出电压未调节 | A |
GND | 5 | 器件不上电 | A |
SW | 6 | 器件不起作用 | A |
VIN | 7 | 预期功能 | D |
Other TMs