本应用手册汇总了 AM625/AM623 系列处理器可实现的上电时间 (POH),并概述了 AM62x ARM 处理器系列的固有可靠性功能和所应用的方法。
Other TMs
本应用手册适用于以下列出的器件系列。产品相关文档可在 TI.com 的产品页面上找到。
AM62x 处理器系列
AM625
AM623
本文档概述了 AM62x ARM 处理器系列的固有可靠性功能和所应用方法。TI 与 IP(知识协议)、计算机辅助设计 (CAD) 工具和代工合作伙伴一起,制定了稳健设计目标和基于设计(和设计验证)的先进方法,以满足或超越市场对应用任务寿命剖面的期望。术语“任务剖面”是指一个包含可变温度层级(在固定电压和频率下)的表格,每个温度层级对应固定的持续时间,所有层级的时间之和为总寿命。每层的寿命(以及总寿命)通常以上电小时数 (POH) 为单位。该表显示了在产品整个生命周期中暴露于这些不同条件下的情况。或者,可以用 POH(因变量)与特定温度和/或电压或频率(自变量)的函数关系表或图来表示可靠性。
上电小时数 (POH)(1)(2)(3) | ||
---|---|---|
结温范围 (TJ) | 使用寿命 (POH) | |
扩展 | -40°C 至 105°C | 100000 |
汽车级 | -40°C 至 125°C | 20000 (4) |
温度额定值 | 温度范围 | 结温 (TJ) (1) | 估算使用寿命(2) POH (3) |
---|---|---|---|
A | -40°C 至 105°C | 105°C | 100000 |
I | -40°C 至 125°C | 105°C | 100000 |
110°C | 64000 | ||
115°C | 41000 | ||
120°C | 26500 | ||
125°C | 17500 |