ZHCADZ2A July 2019 – April 2024 TPS568230
下载最新的英语版本
降压转换器使用固有的开关操作调节电压。开关频率会影响降压转换器的性能,因此非常重要。本应用报告从效率、散热、纹波和瞬态响应等方面分析了开关频率对降压转换器性能的影响。它还展示了使用 TPS568230 在 600kHz 和 1000kHz 下的基准测试结果[1]。
D-CAP3™ and Eco-mode™are TMs ofTI corporate name.
Other TMs