ZHCADY9A April 2024 – January 2025 LM73 , LM75B , LM95071 , TMP100 , TMP101 , TMP102 , TMP103 , TMP104 , TMP107 , TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP114 , TMP116 , TMP117 , TMP121 , TMP122 , TMP123 , TMP124 , TMP126 , TMP144 , TMP175 , TMP1826 , TMP1827 , TMP275 , TMP400 , TMP401 , TMP411 , TMP421 , TMP422 , TMP423 , TMP431 , TMP432 , TMP435 , TMP451 , TMP461 , TMP464 , TMP468 , TMP4718 , TMP75 , TMP75B , TMP75C
数字温度传感器现在已成为行业标准,因为它们具有高精度并且兼容各种数字接口,例如 I2C、SPI、UART、1-Wire®、PWM 和新兴的 I3C MIPI。这些器件即插即用,无需信号调节。
在核心部分,数字温度传感器由偏置或带隙基准、集成或远程温度检测晶体管以及集成模数转换器 (ADC) 组成。请注意,温度传感器中的 ADC 具有不同的分辨率。例如,12 位 ADC 输出通常具有 0.0625°C 的 LSB。在 ADC 处理传感器数据后,原始输出通过数字接口发送,并且必须转换为温度值。这些输出通常使用二进制补码有符号定点表示法,这涉及在两个位位置之间放置一个隐含的二进制点。这种格式在各种不同微控制器和处理器中保持广泛的兼容性,即使是那些不支持浮点的微处理器和处理器也是如此。
本应用手册概述了使用定点数学的算法实现。我们使用“Q 格式”(也称为 Q 表示法或 Q 点)概念来实现定点表示,以描述和区分温度传感器的典型输出编码。QM.n 标记约定代表了不同的温度传感器输出格式和编码。本文在核心定量层面上对这些概念进行了解释,然后使用 C 代码片段、JavaScript、Python 和 Microsoft® Excel 进行了演示。
1-Wire®is a reg TM ofMaxim Integrated Products, Inc.
Microsoft®is a reg TM ofMicrosoft Corporation.
Mozilla®is a reg TM ofMozilla Foundation.
Other TMs