PGA855 是一款具有全差分输出的精密宽带宽可编程增益仪表放大器,经优化可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC)。PGA855 具有八种二进制增益设置(从 0.125V/V 的衰减增益到最大 16V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。低噪声电流反馈前端架构即使在高频下也能提供出色的增益平坦度,得益于此,PGA855 是一款出色的高阻抗传感器读出器件。输入引脚上的集成保护电路可处理超出电源电压高达 ±40V 的过压。PGA855 将出色的交流性能和直流精度结合在一起,因而 PGA855 成为各种传感器的通用选择。
本应用手册展示了驱动 ADS127L11 和 ADS127L21 Δ-Σ ADC 的 PGA855 的交流性能。本文档重点介绍固有噪声、信噪比 (SNR) 和有效分辨率性能。具体而言,本应用手册提供模拟滤波器选择指南,并介绍具有不同数据速率和数字滤波器设置的 PGA855 和 ADS127Lx1 的性能。
本文档说明了采集系统的固有噪声逐步分析,并提供了一种计算器工具来估算使用不同的 ADC 数字滤波器和数据速率设置的系统性能,还显示了用于驱动 ADS127Lx1 的 PGA855 的基准测量值。
Microsoft® and Excel®are reg TMs ofMicrosoft.
Other TMs