德州仪器 (TI) 的 10/100Mbps 系列 DP8382x(DP83822、DP83825、DP83826)和 10/100/1000Mbps 系列 DP8386x(DP83867 和 DP83869)设计用于满足高性能严苛应用的需求,同时仍提供用于更大限度地降低功耗的各种选项。本应用手册介绍了这些 PHY(统称为 DP838xx)局域网唤醒功能的工作原理以及每种局域网唤醒模式的实现方法。
Other TMs
DP838xx 10/100/1000Mbps 工业以太网 PHY 提供多种节能模式,这些节能模式可以单独应用,也可以组合使用,具体取决于所需的运行模式。本应用手册介绍了局域网唤醒功能。
首字母缩写词 | 定义 |
---|---|
DUT | 待测试的器件 |
LP | 链路伙伴 |
WoL | 局域网唤醒 |
PHY | 物理层收发器 |
SMI | 串行管理接口 |
LPI | 低功耗空闲 |
NLP | 正常链路脉冲 |
TX | 发送 – 数字引脚 |
RX | 接收 – 数字引脚 |
MDI | 媒体相关接口 |