自从相移全桥整流器 (PSFB) 拓扑推出以来,该拓扑已在电源、通信电源整流器、电池充电系统、可再生能源系统等工业应用中得到了广泛认可。由于易于控制,PSFB 整流器通常被选为将大量电力从高压 (HV) 直流侧传输到具有电气隔离功能的低压 (LV) 直流侧的首选方法。在该应用中,可以使用的一种简单控制方案称为峰值电流模式控制 (PCMC)。当两个桥臂的对角相对开关的导通周期互相重叠时,电力就会从高压侧传输至低压侧。在 PCMC 中,这个重叠周期是通过进行适当的峰值电流值设置来控制的。除此之外,为了将输出电压维持在所需的电平,还部署了一个外部电压控制环路。在本文中,我们使用德州仪器 (TI) 基于 ARM R5F 内核的 SITARA MCU 来实现控制机制,从而展示其实时控制能力。此外,在低压侧实施了同步整流功能,以充分利用转换器的优化功率输出。
controlCARD™, C2000™, and Code Composer Studio, and E2E™are TMs ofTI corporate name.
Other TMs