ZHCADN6 January 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TI 全新的汽车处理器 Jacinto 7 系列适用于 ADAS 和网关不同场景下的汽车应用。它包含 TDA4X 和 DRA82X 系列,分别主要用于 ADAS 和网关。这些处理器基于多核异构架构,其中包含 Cortex®-R5、Cortex-A72、Cortex-M3/M4、DSP 和一些通用外设。这些处理器具有很高的可重用性。通常,该系列处理器需要在每个内核上运行一个操作系统和相关的应用程序线程,涉及内部数据传输和外设调用。因此,Jacinto™ 7 系列处理器的应用具有相当高的复杂性。有时,当出现问题时,调试并不容易。
本应用手册演示了 TI 提供的参考设计中通用异步接收器/发送器 (UART) 记录系统硬件和软件级别的基本信息。其中包括基于默认 SDK 和参考设计自定义客户自有日志输出串行端口的方法,以及通过打印 UART 日志来解决问题的多核异构片上系统 (SoC) 调试方法。
Jacinto™is a TM ofTI corporate name.
Cortex® and Arm®are reg TMs ofArm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.
Other TMs