ZHCADN2 July 2023 LM139AQML-SP , LM4050QML-SP , TMP461-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H4001-SP
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
现代航空级现场可编程门阵列 (FPGA) 实现了全新的系统架构并提高了数据吞吐量。FPGA 的这些进步需要相关技术能够支持高数据速率的数据处理应用。SpaceFibre 是一种专为航空飞行应用而设计的高性能、高可用性数据链路和网络技术,此类应用使用该技术将数据从仪器传输到航空飞行机载处理和存储元件,以及将数据发送到地面的下行链路发送器。STAR-Tiger 是一款 10 端口 SpaceFibre 路由交换机,具有 STAR-Dundee 开发的 100Gbit/s 分割带宽。本文详细讨论了 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的电源设计。