TAx5x1x(TAC5212、TAC5211、TAC5112、TAC5111、TAA5212、TAC5242、TAA5242、TAC5142)系列器件具有单通道或双通道模数转换器,支持用于音频应用的高度可配置输入。本应用手册介绍了不同的输入配置,例如输入摆幅、共模设置、正常和低功耗模式下的交流/直流耦合,以及该 TAx5x1x 器件系列中支持的混合和多路复用选项。本应用手册以立体声软件控制器件 TAC5212 为例进行介绍。对于硬件引脚控制,输入的引脚配置在相应的数据表中提供。本应用手册中的音频输入由 LINE 输入提供。该器件的麦克风输入或单声道版本可采用类似的方式进行配置。
Other TMs