本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
本应用手册将讨论为 AM625SIP Sitara™ 处理器及其主要外设供电的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的全套功能。可订购器件型号比较表详细介绍了若干经出厂编程、可支持不同用例的 TPS65219 型号的配置。提供的示例电源图可辅助设计流程。如有任何问题或需要技术支持,请访问电源管理 E2E 设计支持论坛。
Sitara™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
TPS65219 PMIC 是成本和空间经过优化的解决方案,可为 AM62x 处理器及其主要外设供电。此 PMIC 具有灵活的映射,提供若干出厂编程的可订购器件型号,以支持不同的用例。AM625SIP 处理器至少需要为 6 个主电源轨供电,其中包括内核电源 (VDD_CORE)、DDR PHY IO 电源 (VDDS_DDR)、1.8V VDDA 模拟电源以及 1.8V/3.3V IO 电源和模拟 IO 电源轨 (VDDSHV)。为 AM62x 系列等处理器供电需满足各种要求,例如充足的电流余量、严格的瞬变要求以及许多可完全控制以实现上电和断电时序的电源轨。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方,应以数据表规格为准。