本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流。该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。本应用报告介绍了采用反相降压/升压拓扑的 TPS62933 器件,以便用于运算放大器、光学模块偏置或线路驱动器和其他低功耗应用的低电流负轨。本应用报告还讨论了如何在降压/升压拓扑中选择输出 LC 滤波器,以实现适用的瞬态和稳态性能。
Other TMs