ZHCADH6 December 2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
当今的复杂系统具有在多个电压节点下运行的器件,这些电压节点需要高带宽、快速转换和低延迟。德州仪器 (TI) 的 TXV 系列提供固定方向和通用方向控制转换产品系列等选项,具有高带宽灵活性,同时避免具有时序裕度敏感型接口的应用出现意外的高和低逻辑性能问题。本应用手册使用 TXV-EVM,重点介绍了 TXV 系列对于时序严格应用的主要优势。
本应用手册针对具有严格时序要求的系统(例如简化千兆位媒体独立 (RGMII) 应用),进一步介绍了 TXV 电压转换器和电平转换器 与竞争产品的使用。
Other TMs
高带宽数据总线协议(如 RGMII)通常在以太网模块(如媒体访问控制设备 (MAC)/微控制器单元 (MAC))和以太网物理层 (PHY) 之间进行通信,如图 1-2 所示,其聚合带宽高达 1000Mbps。
RGMII 作为一种通信协议,在通过以太网发送数据的许多应用中都可以看到,广泛用于工业、电信和汽车领域。图 1-1 展示了使用 RGMII 通过以太网传输数据的典型示例。所有视频和音频数据处理完毕后,视频和音频数据将从 MAC 或 MCU 发送到 PHY,在 PHY 中进行串行化并通过以太网发送。
TXV 电平转换器用于桥接电压不匹配、实现通信并进一步支持 RGMII 应用中所需的时序注意事项。
表 3-5 强调了 RGMII 时序注意事项。有关更多信息,请参阅通过 TI 的 TXV 电平转换器产品系列支持时间和偏移敏感型接口 应用简报。
参数 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
输出偏移 | -500 | 0 | 500 | ps |
占空比 | 45 | 50 | 55 | % |
数据速率(千兆位运行) | 125 | MHz | ||
上升/下降时间 (20-80%) | 750 | ps |