ZHCADA0 July 2023 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LMQ644A2-Q1 是一款双通道 36V 同步降压直流/直流转换器,每通道支持的最大电流为 6A。该器件可堆叠最多 6 个相位,用于实现更高的输出电流(高达 36A),无需外部时钟。该器件使用电流模式控制架构,可轻松实现环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载调整率和线性调整率。
LMQ644xx 系列还提供 4A 通道和 5A 通道版本。请参阅表 1-1 了解更多信息。
器件型号 | VIN 范围 | 启动电压 | 最大 IOUT (单相、双路输出) |
最大 IOUT (双相、单路输出) |
---|---|---|---|---|
LMQ64480-Q1 | 3.0V 至 36V | 3.8V | 4A | 8A |
LMQ644A0-Q1 | 3.0V 至 36V | 3.8V | 5A | 10A |
LMQ644A2-Q1 | 3.0V 至 36V | 3.8V | 6A | 12A |
LMQ644A2-Q1 六相参考设计是一款采用同步整流实现高转换效率的高密度汽车同步降压直流/直流稳压器。它需要最低 3.8V 的启动电压,启动后可在低至 3.0V 的电压下工作。该稳压器支持高达 36A 的输出电流,并允许采用最大 36V 的输入短时间运行。稳压器提供三种固定输出电压选项(2.5V、3.3V 和 5.0V)。当 J1 #1 - #2 短路时,默认配置为 3.3V。对于 5V 输出,短接 J1 #2 - #3。对于 2.5V 输出,将 J1 开路并短接 J7。
该稳压器设计使用 LMQ644A2-Q1 36V 低 IQ 双路同步降压直流/直流转换器,具有以下特性:
LMQ644A2-Q1 采用尺寸为 5mm × 4mm 的 25 引脚 WQFN 封装。有关更多信息,请参阅 LMQ644A2-Q1 3V 至 36V、12A 低 IQ 双路同步降压直流/直流转换器 数据表。
Other TMs