本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
增强型隔离式栅极驱动器是工业电机驱动器三相逆变器中的关键元件,DESAT 是在这些应用中提供过流保护 (OCP) 或短路保护 (SCP) 的常用方法。本应用手册介绍了一种基于 6 引脚光兼容、增强型隔离式栅极驱动器 UCC23513 的成本优化型小尺寸设计,该设计使用隔离式比较器 AMC23C11 实现了分立式 DESAT。与具有集成 DESAT 保护的 16 引脚封装智能栅极驱动器相比,这种组合实现了更小的 PCB 尺寸和更低的成本,并有助于提高紧凑型电机驱动应用的灵活性。该设计还可在配置 DESAT 功能的应用参数方面保持灵活性。
PSpice™, C2000™, and LaunchPad™are TMs ofTI corporate name.
Other TMs