本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
借助 TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (EVM),用户可以测试德州仪器 (TI) 的双通道高性能 ADC TAA5412-Q1 或单通道高性能编解码器 TAC5411-Q1 的功能。也支持列出的其他型号,对于这些型号,用户可以使用相关器件替换 U1 单元。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。