本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
本应用手册提出了一种使用精密电压放大器来调节惠斯通电桥传感器输出的现场变送器设计。本文档还将介绍如何使用电流环路变送器将放大器的电压输出转换为 4-20mA 信号。所有传感器和放大器电路都由电流环路变送器供电。此外,本应用手册还介绍如何选择放大器和无源器件来实现所需的增益以及电压/电流转换。同时,还将讨论误差源、PCB 布局注意事项以及测量结果。
Other TMs
设计要求如下:
表 5-2 中汇总了设计目标和性能。下面显示了测量的传递函数和完成的 PCB 设计。
重量 | 目标值 | 计算值 | 仿真值 | 测得值 | |
---|---|---|---|---|---|
Iout(最小值) | 0 磅 | 4mA | 4.0959mA | 4.0963mA | 4.0994mA |
Iout(最大值) | 20 磅 | 20mA | 20.1404mA | 20.1397mA | 20.1545mA |