TPS56325x、TPS562242 和 TPS56425x 系列器件采用 D-CAP3™ 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应和精确的反馈电压。TPS56x25x 数据表包含一个推荐 LC 的表格。本应用手册介绍了如何根据应用需求选择电感值和输出电容值以实现特定的设计目标(如瞬态响应、环路稳定性或输出电压纹波)。
D-CAP3™ and D-CAP2™are TMs ofTI corporate name.
Wi-Fi™is a TM ofWi-Fi alliance.
Other TMs