ZHCACX9 august 2023 ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , TSM24CA-Q1
本地互连网络 (LIN) 是汽车应用中常用的通信协议。与其他外露的连接器一样,LIN 接口也会受到静电放电 (ESD) 的影响。设计具有保护二极管的 LIN 接口可为 LIN 收发器本身和相应的下游总线元件提供保护。为提高系统级稳健性来应对 ESD 冲击,必须考虑 LIN 接口的特性,以便选择正确的 ESD 二极管。
LIN 是一种节省空间的低成本单线通信接口。LIN 数据线的速率不是关键因素,最高运行速率为 20Kbit/s。LIN 仪表组由一个领导者节点和多达 15 个跟随者节点组成,这些节点按 ISO 17897 标准连接到单条 LIN 线路上。LIN 总线偏置到汽车电池,通常为 12V。图 1 展示了一个 LIN 收发器节点,该节点由汽车电池供电并连接到单条 LIN 线路。
ESD 普遍存在于具有外露连接器的任何环境中,尤其是具有 LIN 总线的环境。当 LIN 总线与外界接触时,总线存在高压冲击风险。这种高压冲击或瞬态会损坏 LIN 收发器和下游元件。
产品经过工厂的装配线后,电缆可能会积累过多的电荷。一旦将电缆连接到 LIN 总线,多余的电荷就会流入下游电路,从而造成永久性损坏。
对汽车进行维护时,如果断开并重新连接电缆,也可能发生 ESD 事件。此外,多个电子控制单元 (ECU) 相互靠近,可能会引发 ESD 冲击。总之,LIN 总线会在各种情况下受到 ESD 影响,因此必须予以考虑。
为保护 LIN 系统,请使用以下关键参数列表。
IEC 61000-4-2 等级:
表 1 列出了支持这些规格的器件。
TI 提供多种具有可靠规格的 ESD 二极管,适用于各种 LIN 用例。图 3 展示了 TLIN1029A-Q1 与 ESD1LIN24-Q1 搭配使用的方框图,演示了系统如何在汽车环境中提供系统级 ESD 抗扰度。
在图 3 中,二极管直接连接到 LIN 收发器的 LIN 数据线。为了正确保护电路,在设计规则允许的情况下,将二极管放置在尽可能靠近 ESD 源或连接器侧的位置。ESD1LIN24-Q1 的钳位电压(值为 37V)处于 TLIN1029A-Q1 的绝对最大值 (45V) 范围内。二极管的 IEC 61000-4-2 30kV 等级可在 LIN 总线遭受严重 ESD 冲击时提供最高级别保护。
有关 ESD 保护布局的更多信息,请参阅 ESD 封装和布局指南。
LIN 接口需要强大的 ESD 保护才能承受实际的 ESD 冲击。选择正确的二极管对于确保系统在发生高电压瞬变事件时正常运行至关重要,同时还能以低电容实现 LIN 传输的完整功能。ESD7xx 和 ESD1LINxx 器件系列具有低钳位电压和高 ESD 等级,可为 LIN 总线接口提供 ESD 保护。表 1 列出了相应的建议器件。
LIN 器件 | IEC 61000-4-2 (kV) | VRWM(V) | 线路电容 (pF) | 钳位电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ESD1LIN24-Q1 | 30 | 24 | 3 | 37 | SOT-323 (2.50 × 1.20) |
ESD751-Q1 | 22 | 24 | 1.6 | 36.5 | SOT-523 (1.60 × 0.80) |
ESD761-Q1 | 15 | 24 | 1.1 | 36.3 | DFN1006 (1.00 × 0.60) |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司