• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 的电池短路保护测试

    • ZHCACQ3A december   2019  – june 2023 TPS25830-Q1 , TPS25830A-Q1 , TPS25831-Q1 , TPS25840-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 的电池短路保护测试
  1.   1
  2.   TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 的电池短路保护测试
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池短路的常规场景
    1. 2.1 使用外部 FET 时 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 2.1.1 VBUS 短接至 VBAT 的场景
      2. 2.1.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 2.1.3 VBUS/DP_IN/DP_IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    2. 2.2 不使用外部 FET 时 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 2.2.1 VOUT/CSN 短接至 VBAT 的场景
      2. 2.2.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 2.2.3 VOUT/DP_IN/DP_IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    3. 2.3 CC1/CC2 短接至 VBAT 的场景
  6. 3电池短路的特殊场景
    1. 3.1 使用外部 FET 时 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 3.1.1 VBUS 短接至 VBAT 的场景
      2. 3.1.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 3.1.3 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    2. 3.2 不使用外部 FET 时 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 3.2.1 VOUT 短接至 VBAT 的场景
      2. 3.2.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 3.2.3 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景汇总
  7. 4电池短路时连接 TVS 的场景
    1. 4.1 VBUS 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    2. 4.2 VOUT 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    3. 4.3 DP/DM 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    4. 4.4 CC1/CC2 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
  8. 5Revision History
  9. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 的电池短路保护测试

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

在汽车类 USB 应用系统中,USB 端口短接到电池是一个常见问题,可能会损坏设备。本应用报告重点介绍了如何使用 TPS25830/31/40 电路设计解决 USB 端口短接到电池的问题。

商标

Other TMs

1 引言

TPS2583x-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器,包含一个同步直流/直流转换器,还为 DP_IN/DM_IN/CC1/CC2 提供电池短路保护。在汽车的组装、制造和维护过程中,USB 端口随机短接至汽车电池的问题很常见,这个问题会导致芯片损坏;在日常应用中,USB 闪电端口可能会意外触碰到点烟器,这也会导致芯片损坏。TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 可为 DP_IN/DM_IN/CC1/CC2 提供电池短路保护并支持 18V 的最大保护电压,可避免芯片损坏。以下所有测试均基于 TPS25830Q1EVM-040。使用一个电源加上一个外部 30mF 电解电容器来仿真汽车电池。测试输入电压为 14.5V,R3 为外部电阻。外部 FET 的建议值为 10R/0603。不使用外部 R3 时,外部 FET 的建议值为 100R/0805。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale