ZHCACN7B July 2022 – May 2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
对于必须检测磁体沿线性路径滑动位置的位置感应应用(例如线性电机运输系统),磁体的几何形状和与传感器的相对空气间隙会在磁体通过传感器时影响磁场的行为。
此外,在任何系统中,必须为每个传感器更大限度地扩大感应范围,从而减少元件数量并节省成本。在仅需要少量传感器的小型应用中,单个磁体的成本通常会超出传感器的总成本。但是,设计人员可以考虑使用稍大的磁体来减少大型阵列中的传感器总数。
本应用手册讨论了使用 3D 磁传感器(如 TMAG5170、TMAG5173-Q1 和 TMAG5273)在线性阵列中放置、校准和感应各种磁体几何形状和材料的范围。