• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用电压输出智能 AFE 和直流/直流转换器的闭环 TEC 控制电路

    • ZHCACN0 may   2023 AFE539A4

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用电压输出智能 AFE 和直流/直流转换器的闭环 TEC 控制电路
  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   测试结果
    1.     测量的设计特性
  6.   寄存器设置
  7.   伪代码示例
  8.   设计中采用的器件
  9.   设计参考资料
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Analog Engineer's Circuit

使用电压输出智能 AFE 和直流/直流转换器的闭环 TEC 控制电路

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

设计目标

主要输入参数 主要输出信号 推荐器件
使用 ADC 输入通过 NTC 热敏电阻测量温度 直流/直流转换器的电压输出,2.5V 至 9V AFE539A4

目标:设计由智能 AFE 控制的闭环系统,通过修改降压/升压转换器的功率输出来控制 TEC 的温度。

设计说明

此设计使用具有集成状态机和模数转换器 (ADC) 的 AFE539A4 智能模拟前端 (AFE),通过降压/升压(直流/直流)转换器控制热电冷却器 (TEC)。TEC 是电阻元件,受电流控制。电流的大小和方向可改变 TEC 元件的温度。TEC 元件连接在直流/直流转换器的 VIN 和 VOUT 引脚之间,元件的温度随着直流/直流转换器 VOUT 引脚上的电压变化而变化。由三个电阻器组成的电阻网络连接到直流/直流转换器的 VFB 引脚和 AFE539A4 的 VOUT 引脚,用以改变直流转换器的输出电压。TEC 元件上的压降随着降压/升压转换器 VOUT 引脚上的电压变化而变化,从而使电流流经电阻式 TEC 元件。AFE539A4 上的集成状态机配置为比例积分 (PI) 控制器,可利用内部 ADC 检测温度并调节 DAC 输出,从而在 TEC 元件加热或冷却负载时保持所需的温度。此电路可用于汽车冷却、便携式制冷、激光二极管冷却和电子元件冷却。

GUID-20230328-SS0I-QWTR-ZZT0-P5FGKKZRFH40-low.svgTEC 直流/直流控制图

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale