• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源

    • ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录
  13. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

医疗成像(特别是超声)正在经历重大变革。智能探头超声波扫描仪是一种使用先进技术的手持诊断设备,能够实现人体内部器官及其尺寸的可视化。手持设备前端和后端单元的高集成度给设计人员带来了功耗、热性能、尺寸限制和抗噪性等方面的挑战。本应用手册提供了一种为超声波发送器高效供电的解决方案。此设计可从极低的电压源生成高达 ±80V 的双极可编程高压 (HV)。它可以在每个电源轨上提供 2W 的连续平均功率。与基于变压器的反激式转换器相比,具有非耦合电感器的单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑更适合用于满足关键高度要求 (< 5mm)。它具有对称电源轨 (<1%) 和小于 2% 的负载调整率。它可以与外部时钟同步,以帮助滤除拍频。本应用报告还提供了一种解决方案,可通过引入中间升压级生成高达 ±100V 的可编程输出电压。

商标

Wi-Fi®is a reg TM ofWi-Fi Alliance.

Other TMs

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale