ZHCACK1 april   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1. 1AM62Ax 最大电流额定值

AM62Ax 最大电流额定值

下表汇总了 AM62Ax 电源端子上的最大电流额定值。下表中的数据可用作电源设计的指南。表中的电流额定值是每个电源组在最坏情况下的估算值,而特定应用的实际电源电流通常较低。有关更多详细信息,请参阅 AM62Ax 功耗估算工具。

表 1-1 电源端子上的最大电流额定值
电源组 电源名称 条件 最大值 单位
VDD_CORE 电压 工作结温范围 Cortex -A53 内核数和性能 C7x256 性能 Wave521CL 性能
CORE

VDD_CORE

VDDA_CORE_CSIRX0

VDDA_CORE_USB

VDDA_DDR_PLL0

VDDA_CORE_DSI_CLK

0.85V 汽车 四核,1400MHz 1000MHz

240Mbps,

400MHz

8000 mA
0.75V 汽车 四核,1250MHz 850MHz

240Mbps,

400MHz

6500 mA
0.85V 汽车 双核,1400MHz 500 MHz

60Mbps,

100MHz

6000 mA
0.75V 汽车 双核,1250MHz 500 MHz

60Mbps,

100MHz

5000 mA
0.85V 扩展工业级 四核,1400MHz 1000 MHz

240Mbps,

400MHz

6900 mA
0.75V 扩展工业级 四核,1250MHz 850MHz

240Mbps,

400MHz

5500 mA
0.85V 扩展工业级 双核,1400MHz 500 MHz

60Mbps,

100MHz

5000 mA
0.75V 扩展工业级 双核,1250MHz 500 MHz

60Mbps,

100MHz

4100 mA
CANUART 内核 VDD_CANUART(1) 10 mA
0.85V RAM VDDR_CORE(2) 扩展工业级 105°C 200 mA
汽车级 125°C 300 mA
DDR

VDDS_DDR

VDDS_DDR_C

400 mA
1.8V 数字电源 VDDS_OSC0 5 mA
1.8V 模拟电源

VDDA_PLL0

VDDA_PLL1

VDDA_PLL3

VDDA_PLL4

VDDA_1P8_CSI_DSI

VDDA_1P8_USB

VDDA_TEMP0

VDDA_TEMP1

VDDA_TEMP2

150 mA
3.3V 电源电压 VDDA_3P3_USB 50 mA
IO 电源

VDDSHV0

VDDSHV1

VDDSHV2

VDDSHV3

VDDSHV4

VDDSHV6

150 mA
SD 接口 IO 电源 VDDSHV5(3) 30 mA
MCU 1.8V 模拟电源 VDDA_MCU(4) 30 mA
MCU IO 电源 VDDSHV_MCU(4) 30 mA
CANUART IO 电源 VDDSHV_CANUART(1) 10 mA
VPP VPP 400 mA
在不使用部分 IO 低功耗模式时,VDD_CANUART 应与 VDD_CORE 电源组合并,VDDSHV_CANUART 应与 I/O 电源组合并。
在 0.85V 电压下使用 VDD_CORE 时,VDDR_CORE 应与 VDD_CORE 电源组合并。
当高速 SD 卡的电压调节不需要单独的电源时,VDDSHV5 应与 I/O 电源组合并。
在不将 MCU 通道 IO 与其他 IO 组隔离时,VDDA_MCU 应与同一电源组以及 1.8V 模拟电源合并,VDDSHV_MCU 应与 I/O 电源组合并。