ZHCACJ3 april 2023 TPS650350-Q1 , TPS650352-Q1
本应用手册总结了使用 TPS650350-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 针对汽车摄像头应用进行 CISPR-25 传导和辐射发射测试的结果。该器件符合 CISPR-25 和其他汽车电磁兼容性 (EMC) 测试规格。使用 TPS65035x-Q1 系列中的其他器件可以实现类似的结果。由于先进的展频时钟 (SSC) 功能,这些器件无需全面优化的布局即可通过 EMC 测试,从而可以根据摄像头应用的要求实现更灵活的元件放置和布线。