ZHCACF4 March 2023 INA901-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP
设计目标
| 输入 | 过流条件 | 输出 | 电源 | 电离总剂量 | 单粒子抗扰度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iload,最小值 | Iload,最大值 | IOC_TH | Vout_OC | VS | TID | SEL |
| 10A | 20 A | 21 A | 2.1V | 5V | 50krad (Si) | 75MeV × cm2/mg |
设计说明
这是一种单向电流检测设计,通常称为过流保护 (OCP),可提供过流警报信号以对超过阈值电流的系统断电。在此特定设计中,正常工作负载为 10A 至 20A。当 TPS7H500x-SP 的 FAULT 引脚达到 0.6V 时,该设计的过流阈值将触发。TPS7H500x-SP 是一系列 PWM 控制器,它们提供许多的特性有利于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。这些器件具有内置迟滞功能,当系统中恢复有效的 PWM 时,器件将保持有效关断状态,直到该值恢复到低于 0.5V。完整 TPS7H500x-SP 系列及其各种特性在 TPS7H500x-SP 器件比较表中列出。
| 器件 | 主要输出 | 同步整流器输出 | 死区时间设置 | 前沿消隐时间设置 | 占空比限制选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS7H5001-SP | 2 | 2 | 电阻器可编程 | 电阻器可编程 | 50%、75%、100% |
| TPS7H5002-SP | 1 | 1 | 电阻器可编程 | 电阻器可编程 | 75%、100% |
| TPS7H5003-SP | 1 | 1 | 固定(典型值 50ns) | 固定(典型值 50ns) | 75%、100% |
| TPS7H5004-SP | 2 | 0 | N/A | 电阻器可编程 | 50% |
为实现预期结果,此设计将用于监控初级的 INA901-SP 的输出衰减到一个精密分压器,该分压器在计算得出的过流点触发,以根据系统中产生的热量优化设计中的误差。
TPS7H500x-SP 在 4V 至 14V 的 VIN 下工作,而 INA901-SP 在 2.7V 至 16V 的单电源下工作,从而支持两个器件均可在相同电源幅度下工作的多个设计用例。出于本设计的目的,INA901-SP 由单个 5V 电源轨供电。OCP 可以应用于高侧和低侧拓扑。此电路中介绍的设计是高侧实现方案,共模电压 (VCM) 表示 5V 至 28V 之间的理想电压电源。该电路可用于 TPS7H500x-SP 周围的遥测、运行状况监控和系统诊断等。除了此功能外,此电路还实现了 INA901-SP 耐辐射加固保障 (RHA) 器件,在低剂量率下为 50krad(Si),也即,在 125°C 下的单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度可达 75MeV-cm2/mg。TPS7H500x-SP 系列器件为 RHA 器件,在低剂量率下为 100krad(Si),也就是说,在 125°C 下的 SEL 抗扰度也达到 75MeV-cm2/mg。
设计说明
设计步骤
此处的计算值为 11.43mΩ,从 E 标准制造值的角度来看,这很不方便。因此,为此设计选择了 10mΩ 的分流电阻器值,该值对应于 4.2V 的计算过流点。然而,在热约束随着电阻成比例增加的折衷条件下,设计为输出最大值可更好地利用满量程范围。以下公式给出了分流电阻器中最坏情况下的功耗:
如曲线所示,对于最大额定负载,该分流电阻器能够处理的最高温度大概为 105°C。对于 125°C 的应用,根据曲线信息,分流电阻器只能处理原始额定功率的 60%。根据计算出的最大值,这表明所选分流电阻器的额定功率选择正确,如以下公式所示。
这一计算结果表明,如果这是所选择的分流电阻器,则需要从该数据表中选择额定功率至少为 7.33W 的产品,以在额定温度范围的高端提供分流承受能力。为增强此设计的稳健性,还可以增加额外的裕量。这些数字并不是所有分流电阻器的标准;这些工作点因电阻器而异。这些数字还可以包括额外的数据点和标准,例如允许扩展范围的覆盖物或散热器。请参阅预期分流电阻器和设计的数据表,以确保它适合设计需求。
通常,计算得出的电阻器值并不是直接与可选的电阻器相对应。这里,60kΩ 并不是标准值,最接近的标准值是 59.7kΩ。这种选择会在 OCP 点上另外增加 0.5% 的误差,并且需要进行设计选择,以确定该误差是否可接受。某些 60kΩ 选项确实存在,但通常成本更高,因为这些选项不是标准值。出于本设计的目的,选择 60kΩ 将以额外的成本为代价。选择这两个电阻器时,容差均为 0.1%。如果设计决策是接受此误差,请始终向下舍入到最接近的标准值,以避免将过流点设置为高于预期目标,而可能导致无法在指定点跳闸。
误差公式中的另一 部分误差通常涉及额外的外部因素,例如衰减电阻器的容差。如曲线所示,当电压偏离 12V 数据表条件(即 INA901-SP 的标称共模工作点)时,误差会根据电路的 VCM 而增加,表现为以输入为基准的附加失调电压误差。通过提供更大的电源电压并将过流点设计为进一步远离失调电压,可以获得额外的精度,但这会带来分流电阻器上热量增加的挑战,因为生成的检测电压与分流电阻器中产生的热量成正比。
设计仿真
瞬态仿真和基准测试结果
如 INA901 TINA-TI 仿真结果所示,通过将所需的 4.2V 输出电压映射到所需的 0.6V FAULT 触发器,设计得到了确认。然后,根据基准实施了该设计。
在 INA901-SP 瞬态响应基准测试中,INA901-SP 的阶跃输入从 60mVSENSE 更改为 250mVSENSE,模拟了负载的短路,并检查输出响应。如曲线所示,从事件开始到 PWM 输出关断的时间大概为 6µs。根据 INA901-SP 的斜升,可以进行插值,以使临界触发和 OUTA 关断之间的时间大概为 2μs,这与 TPS7H500x-SP 的预期性能一致,如 TPS7H500x-SP FAULT 引脚响应时间所示。
设计参考资料
请观看“TI 精密实验室”的电流检测放大器 系列视频。
| INA901-SP | |
|---|---|
| VS | 2.7V 至 16V |
| VCM | -15 V 至 65 V |
| VOUT | GND + 3mV 至 VS – 50mV,典型值 |
| VOS | ±500μV,典型值 |
| Iq | 350μA,典型值 |
| IB | ±8μA,典型值 |
| TID 特性(无 ELDRS) | 50krad (Si) |
| 针对 LET 的 SEL 抗扰度 | 75MeV-cm2/mg |
对于不太严苛的辐射环境,TI 还提供了 INA240-SEP,该器件在 125°C 时的 SEL 抗扰度可达 43MeV-cm2/mg。该器件在 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS,并且每个晶圆批次的电离总剂量 (TID) RLAT 高达 20krad(Si):
| INA240-SEP | |
|---|---|
| VS | 2.7V 至 5.5V |
| VCM | -4V 至 80V |
| VOUT | GND + 1mV 至 VS – 50mV,典型值 |
| VOS | ±5μV,典型值 |
| Iq | 1.8 mA,典型值 |
| IB | ±90μA,典型值 |
| TID 特性(无 ELDRS) | 30krad (Si) |
| 针对 LET 的 SEL 抗扰度 | 43MeV-cm2/mg |