• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 具有响应检测和系统复位功能的控制器

    • ZHCACF3 March   2023 CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , SN74LV123A , SN74LV123A-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 具有响应检测和系统复位功能的控制器
  1.   1
  2.   设计注意事项
  3.   推荐器件
  4. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

具有响应检测和系统复位功能的控制器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

系统控制器对于系统运行至关重要,它可以使用单稳态多谐振荡器对来检测系统是否无响应并复位系统。通过每隔几毫秒向多谐振荡器对发送一次脉冲,可在信号保持在恒定高电平或低电平时,发送复位脉冲。

GUID-20230316-SS0I-SSGB-KSMN-PV6XWRWSNCRS-low.svg具有上拉电阻器和下降沿触发器的示例系统图

设计注意事项

  • 第一个单稳态多谐振荡器必须是可重触发的
  • 多谐振荡器的输出脉冲长度必须长于“保持活动”信号的周期。多谐振荡器的脉冲长度为 T=kRC。脉冲长度约为 10ms 时,建议配置为一个 100kΩ 电阻器和一个 0.1uF 电容器。
  • 下降沿或上升沿触发配置均可用于此应用。有关详细信息,请参阅所选多谐振荡器的数据表。
  • 需使用一个上拉或下拉电阻器,在复位期间将输入保持在有效状态。此电阻器的建议值是 10kΩ。
  • [常见问题解答] [H] 单稳态多谐振荡器 - 已解答的热门问题
  • [常见问题解答] 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
  • 如有问题,请在我们的 E2E™ 论坛 上提问

推荐器件

器件型号 通过汽车认证 VCC 范围 功能 特性
SN74LVC1G123 1.65V 至 5.5V 单通道多谐振荡器 可重触发、施密特触发输入
SN74LV123A ✓ 2V 至 5.5V 双通道多谐振荡器 可重触发、反相输出、施密特触发输入
SN74LV123A-Q1
CD74HC4538 2V 至 6V 双通道多谐振荡器 可重触发、反相输出
CD74HC4538-Q1 ✓
SN74AHC1G04 2V 至 5.5V 单通道反相缓冲器
SN74AHC1G04-Q1 ✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale