本报告重点介绍 SEPIC 转换器的功率级设计。在为给定的应用规格选择合适的 SEPIC 功率级元件时,设计过程是通用的。以 LM5155EVM-SEPIC 评估模块为例来说明设计过程,电路性能结果也在 LM5155EVM-SEPIC 用户指南 中提供。对于典型应用,还可以使用用于 SEPIC 稳压器设计的 LM5155 和 LM5156 SEPIC 快速入门计算器(修订版 A)高效地完成本报告中所述的计算。
Other TMs
本报告介绍了实现在连续导通模式下运行的非同步 SEPIC 功率级的典型设计过程和计算。本例中的转换器基于 LM5155EVM-SEPIC,可通过 4V 至 32V 的输入提供电流为 1A 的 12V 稳压输出。输入电压在 4V 和 6V 之间时,输出功率降额至 6W。
图 1-1 展示了 SEPIC 功率级的基本配置。
在计算 SEPIC 功率级时需要使用以下参数:
表 2-1 显示了示例应用的规格。
参数 | |
---|---|
VIN | 4V 至 32V |
VLOAD | 12V |
ILOAD | 1A |
POUT(max) | 12W |
fSW | 2.1MHz |