本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
本应用手册旨在为硬件设计人员提供指南,帮助他们基于 AM273x 系列 MCU 器件创建 PCB 系统。本文档将 AM273x 评估模块 (EVM) TMDS273GPEVM 的器件特定原理图和 PCB 布局建议及示例与 AM273x Sitara™ 微控制器数据表、AM273x Sitara™ 微控制器技术参考手册 以及其他配套文档和工具结合使用,如节 12所示。
本应用手册中讨论的工程配套资料和源代码可通过以下链接下载:https://www.ti.com/cn/lit/zip/sprad61。
Other TMs
AM273x 系列微控制器是基于 Arm Cortex-R5F 和 C66x 浮点 DSP 内核的高度集成、高性能微控制器。借助这款器件,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够充分利用完全集成式混合处理器解决方案的灵活性,从而使兼具强大软件支持和丰富用户界面的高性能产品快速推向市场。图 1-1 中显示了基于 AM273x 的典型设计。此图摘自 AM273x EVM (TMDS273GPEVM) 系统方框图。如下所示,AM273x 器件为设计人员提供了范围广泛的数字连接、音频、雷达和模拟传感器反馈选项。
为了使用 AM273x MCU 上提供的众多内核外设和引脚多路复用选项快速实现有效的系统,应参考本文档以及其他重要的 AM273x 配套资料。其中包括: