ZHCACA3A January 2022 – February 2022 LM4050QML-SP , LMP7704-SP
设计目标
参数 | 值 |
---|---|
共模电压 (VCM) | 100V |
负载电流(Iload 或 Ishunt) | 1A 至 10A |
输出电压 (Vout) | 0.5V 至 5V |
输出电压误差 | < 0.7% |
功耗 | < 700mW |
总电离剂量 (TID) | 100krad (Si) |
单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度 | 85MeV·cm2/mg |
设计说明
为了测量电源系统运行状况监控系统中的电流,在负载的高侧或低侧放置了一个分流电阻器。但是,将其放置在低侧可能会干扰负载接地。在大多数应用中,测量高侧电流更为可取。下图显示了一个高侧电流检测电路,其电源电压等于 100V,负载电流范围为 1A 至 10A。该电路的输出范围为 0.5V 至 5V。
设计注意事项