ZHCAC73 March 2022 AMC23C10
设计目标
| 高 侧电源 | 输入 电压 |
工作电压 |
低侧电源 |
输出电压 |
|---|---|---|---|---|
12V | ±170Vpk 正弦波 | ≥ 400VRMS | 3.3V 至 5.0V ±10% | ≤ 低侧电源 |
设计说明
当交流输入超过过零基准电压时,过零检测器电路会改变输出状态。此设计采用单芯片解决方案,通过反相和同相数字输出对交流正弦波进行过零检测。该电路是通过将比较器反相输入接地并将钳位正弦波施加到同相输入来创建的。输入电压由 R1 和一对反并联二极管进行钳制。在这种情况下会使用二极管代替衰减器来尽可能提高过零附近的输入压摆率,从而降低输出延迟。该电路用于控制电路中的交流线路过零检测以降低待机模式和关闭模式下的功耗。
设计说明
设计步骤
修改的设计
以下原理图显示了使用 AMC23C10 实现的修改设计。
AMC23C10 使用电容隔离技术提供 1000V 的工作电压。VDD1 的电压源额定电压范围为 3V 至 27V,通过 LDO 在内部进行控制。VDD2 的额定电压范围为 2.7V 至 5.5V。正常运行时的输入电压范围为 ±1V。OUT1 上的逻辑输出为漏极开路,可与连接到 VDD1 的上拉电阻配合使用。OUT2 为推挽式输出,无需外部上拉电阻。
设计仿真
测得的响应
以下各图显示了使用 AMC23C10 隔离式比较器测得的过零检测电路响应。曲线 1 是捕获的输入,而曲线 2 和 3 显示的分别是 OUT1 和 OUT2。在输入的上升沿和下降沿测量时,输入过零和输出转换之间的延迟不超过 220ns。
整流输入的过零检测
过零检测输出延迟 – 下降沿
过零检测输出延迟 – 上升沿设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
德州仪器 (TI),AMC23C10 具有双路输出的快速响应、增强型隔离式比较器 数据表
设计中采用的隔离式比较器
| AMC23C10 | |
|---|---|
| 工作电压 | 1000 VRMS |
| VDD1 | 3.0V 至 27V |
| VDD2 | 2.7 V 至 5.5V |
| 输入电压范围 | ±1000 mV |
| 输出选项 | OUT1 - 开漏 |
| OUT2 - 推挽 | |
| AMC23C10 | |
230VAC 输入的替代设计
| AMC23C10 | |
|---|---|
| 工作电压 | 1000 VRMS |
| 交流输入 | 325Vpk |
| R1 理想值 | 3.25MΩ |
| R1 E96 标准值 | 三个,每个 1.09MΩ |