• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 电动汽车充电站的电源拓扑注意事项

    • ZHCAC32 September   2020

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 电动汽车充电站的电源拓扑注意事项
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 交流充电站
    2. 1.2 直流充电站
  4. 2直流充电站中的电源模块
    1. 2.1 快速直流充电器中的功率级
    2. 2.2 交流/直流和直流/直流功率级
  5. 3交流/直流电源拓扑 (PFC)
    1. 3.1 单相图腾柱 PFC
    2. 3.2 单相中性点钳位 PFC
    3. 3.3 三相两级 PFC
    4. 3.4 三相 Vienna PFC
    5. 3.5 三相 ANPC/NPC 三级 PFC
    6. 3.6 三相 TNPC 三级 PFC
    7. 3.7 交流/直流拓扑总结
  6. 4直流/直流电源拓扑
    1. 4.1 传统相移全桥 (PSFB)
    2. 4.2 双有源电桥 (DAB)
    3. 4.3 LLC 谐振转换器
    4. 4.4 CLLLC 模式下的 DAB
    5. 4.5 直流/直流拓扑总结
  7. 5直流快速充电基础设施的未来趋势
    1. 5.1 便携式充电器
    2. 5.2 车辆到电网技术 (V2G)
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

电动汽车充电站的电源拓扑注意事项

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

随着电动汽车 (EV) 数量的增加,人们迫切需要在全球范围内打造能效更高、充电速度比以往更快的充电基础设施系统。与前代产品相比,新型电动汽车具有更远的行驶里程和更大的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案来满足快速充电要求。在本应用报告中,我们介绍了设计电源模块的拓扑注意事项,这些电源模块可用作设计这些快速直流充电站的构建块。

商标

Other TMs

1 引言

充电站属于电网基础设施的一部分,安装于街道沿线、停车场或家庭车库中;其主要目的是为 PHEV 提供电源来为电池充电。充电系统主要有两种类型,如“表 1-1交流和直流充电系统”所示。

交流充电器通过车辆的车载充电器为电动汽车电池充电,而直流充电器直接为车辆的电池充电。

#GUID-4444417B-083E-47CB-9D7B-5EF8E172021F/GUID-D96F109F-7130-46D0-8F21-A8AA81F872DF 详细介绍了根据功率级别分类的充电站。

表 1-1 充电站分级

EVSE 类型

电源

充电器电源

24kWh 电池的充电时间*(近似值)

交流充电站:L1 家用

120/230VAC 和 12A 到 16A(单相)

约 1.44kW 至约 1.92kW

大约 17 小时

交流充电站:L2 商用

208–240VAC 和 15A 至大约 80A(单相/分相)

约 3.1kW 至约 19.2kW

大约 8 小时

直流充电站:L3 快速充电器

300VDC 至 600VDC(最大 400A)(多相)

从 120kW 到最高 240kW

大约 30 分钟

1.1 交流充电站

1 级 EVSE 使用通用的 120VAC/230VAC 电源,提供 12A 至 16A 的电流范围,将 24kWH 的电池充满需要 12 到 17 小时。L1 充电器的最大功率可达 2kW,用于住宅应用。2 级 EVSE(通常用于商业领域,例如商场、办公楼等)使用多相 240VAC 电源,为更强大的汽车充电器供电,电流范围在 15A 至 80A 之间,将 24kWH 的电池完全充满需要八小时左右。图 1-1 展示了交流充电站的典型方框图。

GUID-20200626-SS0I-V61B-PW1D-XVTHJSZNZZLV-low.gif图 1-1 交流充电站.

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale